Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Température ambiante:
-25°C à +70°C
Puissance de commutation AC 230 V:
16 A/AC1
Puissance de raccordement
Lampes à incandescence:
2300 W
Transformateur bobiné:
1000 VA
Transformateur électronique:
1500 W
tubes fluorescents non compensés:
920 VA
Tube fluorescent compact:
type 500 W
Charge capacitive:
690 VA (560 µF)
section de raccordement:
4 mm² max.
Fréquence radio:
de 868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre):
env. 100 m