Tension nominale:
230 V~ CA, 50/60 Hz
Puissance de raccordement
Lampes à incandescence:
2000 W
tubes fluorescents non compensés:
1000 VA (cos φ = 0,5)
tubes fluorescents compensés en parallèle:
500 W / 45,6 µF
Lampes fluorescentes, à compensation de rang:
900 W
Valeur de luminosité:
2 à 1000 lx
Délai de temporisation:
5 s à 15 min
fil souple sans embout:
2,5 mm² max.
fil souple avec embout:
1,5 mm² max.
Température ambiante:
-25°C à +55°C
Hauteur de montage de 2,50 m
Zone de détection vers l'avant, max.:
env. 16 m
Portée de chaque côté, max.:
env. 16 m