Tension nominale:
230 V AC, 50 Hz
Impédance de haut-parleurs:
4 Ω à 16 Ω
Haut-parleur:
0,5 mm² à 1,5 mm²
Profondeur d’encastrement:
32 mm
Puissance audio:
1,5 W (8 Ω)3 W (4 Ω)
Fréquence radio:
de 2,402 à 2,480 GHz
Puissance d’émission:
max. 2,5 mW
Portée de transmission:
type 10 m
Température ambiante:
-5°C à +45°C