Actionneur de commutation ou impulsion 8x / actionneur de store 4x, radio eNet

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 5435 00
5435 00
350,34 EUR
EAN 4010337774280
UV 1
SP 42
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

serveur rDIN mod.réception rad. rDIN

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L’actionneur à commutation, à impulsion ou de store radio eNet reçoit des télégrammes de commutation d’éclairages ou de commande de fermetures motorisées du module de réception radio eNet ou du serveur eNet via un câble de données.
  • Deux sorties sont respectivement exploitées dans le même mode de fonctionnement (commutation, impulsion, store ou volet roulant).
  • Commutation d'éclairage ou de moteurs de ventilateurs monophasés.
  • Commande de fermetures motorisées telles que des stores vénitiens, des volets roulants ou des stores banne.
  • Modes de fonctionnement : actionneur de commutation, actionneur à impulsion par sortie ou actionneur de store, actionneur de volet roulant réglables par paires pour les sorties.
  • Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet.
  • Exploitation d'ambiances.
  • Mode de fonctionnement à impulsion: le contact de relais reste fermé tant qu'il y a réception de télégrammes (max. 60 secondes).
  • Positionnement du store et des lamelles via un appel d'ambiance.
  • Positions pour la protection solaire et crépusculaire enregistrables.
  • Ambiances de valeur seuil pour protection contre le soleil, crépuscule et alarme de vent.
  • Temps de déplacement de la fermeture mémorisable.
  • Temps de commande des lamelles mémorisable.

Réglable avec le serveur eNet :

  • Fonction de clignotement.
  • Délai de temporisation.
  • Temporisation à la mise en service ou hors service.
  • Avertissement de mise hors service.
  • Temps de répétition de commutation minimal.
  • Allumage/extinction permanents.
  • Temps de commutation pour changement de sens.
  • Sens de déplacement inversible (par exemple pour lucarne)
  • Position pour protection contre le soleil, crépuscule, protection contre le verrouillage accidentel et alarme de vent.

Technical data

Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

En attente:
max. 0,5 W

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Puissance de commutation AC 230 V:
16 A/AC1

Puissance de raccordement
Lampes à incandescence:
2300 W
Halogène HT:
2000 W
Transformateur bobiné:
1000 VA
Transformateur électronique:
1500 W
tubes fluorescents non compensés:
920 VA
Lampes LED:
type 500 W
Tube fluorescent compact:
type 500 W
Moteurs:
1000 W
Charge capacitive:
690 VA (560 µF)

section de raccordement:
4 mm² max.

Longueur de la ligne de données:
max. 3 m

Indications

  • Il est nécessaire d’installer un module de réception radio eNet ou un serveur eNet pour que cet appareil rail DIN puisse fonctionner.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 4

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 543500

RFA, 484 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 543500

IFC, 164 Kb

Charger


Actionneur à commutation ou impulsion radio octuple / actionneur de store quadruple
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 5435 00

PDF, 1.468 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements