Support Gira One:
Twisted-Pair YCYM 2 x 2 x 0,8
Tension d'essai:
4 kV (ligne de bus KNX/EIB)
Tension nominale:
AC 110 à 230 V, 50/60 Hz
Puissance absorbée max. (AC 230 V) par canal
Lampes à incandescence:
20 à 225 W
Transformateur bobiné:
20 à 210 VA
Transformateur électronique:
20 à 225 W
Transfo bobiné avec LED BT:
20 à 100 VA
Transformateur électronique avec LED BT:
Type 20 jusqu’à 200 W
Lampes LED HT:
Type 1 jusqu’à 200 W
Tube fluorescent compact:
Type 20 jusqu’à 150 W
Puissance de raccordement (110 V CA) par canal
Lampes à incandescence:
20 à 120 W
Transformateur bobiné:
20 à 120 VA
Transformateur électronique:
20 à 120 W
Transfo bobiné avec LED BT:
20 à 50 VA
Transformateur électronique avec LED BT:
Type 20 jusqu’à 50 (100) W
Lampes LED HT:
typ. 3 à 24 W
Tube fluorescent compact:
typ. 3 à 24 W
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Bus Gira One:
Borne de raccordement et de dérivation
section de raccordement:
4 mm² max.