Module boîtier de jonction au réseau cat.6A 1x
Technique de connexion autodénudante

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 2451 00
2451 00
30,22 EUR
EAN 4010337881780
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
  • Boîtier de jonction au réseau blindé cat.6A avec un connecteur femelle RJ45 (8) pour des débits de transfert de données allant jusqu’au standard 10 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3an.
  • Sortie oblique de 45° pour un montage en goulotte, en boîte de sol ou encastré.
  • Entrée du câble possible de toutes les directions en huit pas de 45°.

Technical data

Profondeur d’encastrement:
33 mm

Indications

  • Uniquement pour fixation par vis.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 245100

RFA, 456 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 245100

IFC, 15 Kb

Charger


Téléchargement (en)


Network connection box Cat. 6A
Operating instructions

Operating instructions.

Réf. 2451 00
2452 00

PDF, 1.660 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements