Fixe:
Fonctionnement de jour
Sensibilité:
0, 25, 50, 75, 100 %
System 55, Gira F100:
IP20
Délai de temporisation:
env. 10 s à 60 min
Hauteur de montage max. 2,20 m
Zone de détection avant:
15 m max.
Portée de chaque côté:
10 m max.
Hauteur de montage max. 1,10 m
Zone de détection avant:
10 m max.
Portée de chaque côté:
9 m max.
Puissance d’émission:
max. 2,5 mW, classe 2
Portée de transmission:
type 10 m
Température ambiante:
-20°C à +45°C