Capteur pour la collecte des valeurs de luminosité et de température.
Fonctionnement avec l'horloge de stores et l’horloge programmable BT System 3000, module rapporté de commande BT et régulateur de température ambiante BT.
Envoie la valeur actuelle de luminosité et de température via Bluetooth®.
Extension de fonction pour l'horloge de stores et l’horloge programmable BT System 3000, module rapporté de commande BT : fonction pare-soleil, crépuscule et aube.
Sert de capteur de température externe pour le contrôle de la température ambiante.
Appareil sur piles.
Technical data
Tension nominale:
3 V CC
Batterie
Type:
1 x CR 2450
N° UN:
3091
Mesure de la luminosité:
5 à 80000 lx
Plage de mesure de température:
-5°C à +55°C
Fréquence radio:
de 2,402 à 2,480 GHz
Puissance d’émission:
max. 2,5 mW, classe 2
Portée de transmission:
type 10 m
Couleur:
Blanc (similaire à RAL 9010)
Montage:
à coller à l'intérieur, p.ex. sur une vitre de fenêtre
Température ambiante:
-5°C à +55°C
Dimensions en mm
B 56
H 32
T 13
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.