L'actionneur analogique 4x rail DIN avec couplage de bus intégré convertit les télégrammes KNX (1 octet et 2 octets) en signaux de sortie analogiques.
Ces signaux de sortie analogiques permettent aux actionneurs de la technique de chauffage, de climatisation et de ventilation d'adapter leurs grandeurs de sortie sur base d'informations de bus et de participer aux processus de régulation.
Sorties de tension avec surveillance de court-circuit.
L'état de la sortie est signalé par la LED d'état.
Les grandeurs de sortie peuvent être forcées.
Les sorties non nécessaires peuvent être désactivées.
Les quatre sorties sont paramétrées par le logiciel comme signaux de tension ou de courant.
Technical data
KNX moyen:
TP256
Nombre de sorties:
4
Tension nominale:
AC 24 V
Raccordements
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Alimentation en tension:
Bornes à vis
Sorties:
Bornes à vis
Signaux de courant à la sortie
0 à 20 mA:
Charge ≤ 500 Ω
4 à 20 mA:
Charge ≤ 500 Ω
Signaux de tension à la sortie
0 à 1 V:
Charge ≥ 1 kΩ
0 à 10 V:
Charge ≥ 1 kΩ
section de raccordement:
4 mm² max.
Température ambiante:
-5°C à +45°C
Etendue de la livraison
Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
Dimensions
Unités modulaires (UM):
4
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.