Pour la combinaison du système mural avec ces boîtiers, les interrupteurs, boutons-poussoirs et prises de courant CEBEC avec contact de terre latéral et clapet sont de manière générale protégés contre les gouttes d'eau (IP21).
Les interrupteurs à clé et les interrupteurs rotatifs à 3 positions ne peuvent pas être installés dans ces boîtiers.
Dimensions en mm
1x:
B 83,5
H 83,5
T 43,5
2x:
B 83,5
H 154,5
T 43,5
3x:
B 83,5
H 226
T 43,5
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.