Contact de commutation:
Contact µ, 1 x contact normalement ouvert libre de potentiel
Puissance de commutation AC 230 V:
10 A / CA1 ou 10 A / CA3
Courant d'enclenchement maximal
Puissance de raccordement
Charge capacitive 230 V CA:
10 A, max. 140 µF
Lampes à incandescence:
2300 W
Transformateur bobiné:
1200 VA
Transformateur électronique:
1500 W
tubes fluorescents non compensés:
1000 VA
Tubes fluorescents,câblage duo:
2300 VA
tubes fluorescents compensés en parallèle:
1160 VA
Lampes à vapeur de mercure non compensées:
1000 W
Lampes à vapeur de mercure compensées en parallèle:
1160 W
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
section de raccordement:
4 mm² max.