Raccordement:
M30 x 1,5 mm
Force de commande:
80 N à 120 N
Conducteur de raccordement:
1 m
Longueur conduite raccord. par ligne KNX (somme de tous les servomoteurs se trouvant dans la ligne):
30 m max.
Entrée binaire/capteur:
10 m max.
Nombre de servomoteurs par ligne KNX:
30 pièces max.
Indice de protection:
IP40
Température ambiante:
0°C à 50°C