Kit de montage pour montage apparent

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 2242 00
2242 00
45,96 EUR
EAN 4010337014720
UV 1
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Disponible jusqu’à 04/2026.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Pour un montage apparent au plafond.

Technical data

Boîtier:
Ø 83,0 H 49,0 mm
Dimensions
Bague design:
Ø 80,0 H 3,0 mm

Indications

  • À utiliser uniquement avec le détecteur de présence Mini pour KNX ou le régulateur de luminosité Mini pour KNX.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 280 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements