Alimentation en tension 320 mA avec bobine d'arrêt intégrée pour Gira One et KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 2122 00
2122 00
222,00 EUR
EAN 4010337023227
UV 1
SP 66
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Description alternative

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Deux alimentations en tension de même type peuvent être commutées directement en parallèle pour augmenter la puissance.

Technical data

Courant de sortie:
320 mA

Courant de court-circuit:
max. 1 A

Indications

  • L’alimentation en tension 320 mA peut alimenter jusqu’à 30 appareils Gira One.

Etendue de la livraison

  • Bornes de raccordement et de dérivation comprises dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 4

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 212200

IFC, 14 Kb

Charger


Alimentation en tension avec une bobine d'arrêt intégrée
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 730 Kb

Charger


Alimentations en tension avec une bobine d'arrêt intégrée
Base de données de produits

à partir de ETS4

Réf. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

ZIP, 42 Kb

Charger


Gira One
Manuels / Principes du système

Bases du système

Réf.

PDF, 49.173 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 280 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 2.681 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements