Unité de lecture biométrique Gira Keyless In

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 2617 112
2617 112
765,41 EUR
EAN 4010337035626
UV 1
SP 10
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

alim.tension DC 24 V 300 mA rDIN

En cas d’utilisation dans le système de communication de porte

Appareil commande audio rDIN Appareil commande vidéo rDIN

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Module biométrique en tant que système de contrôle d’accès biométrique professionnel basé sur une technologie de scannage de surface de nouvelle génération.
  • Scanne la couche sous-cutanée à haute fréquence. Taux de reconnaissance et sécurité contre les manipulations élevés.
  • Evaluation des caractéristiques uniques du doit humain vivant.
  • Reconnaissance du doigt vivant.
  • L’unité de lecture biométrique peut prendre en charge jusqu'à 99 doigts.
  • Reconnaissance fiable de doigts qui ont par ex. été légèrement blessés lors de travaux de jardin (seule la couche supérieure de la peau a été blessée).
  • Protection des données par un procédé de cryptage.
  • Temps de réaction rapide entre la pose du doigt et la validation : env. 1 s avec jusqu'à 30 doigts mémorisés, env. 3 s avec jusqu'à 99 doigts mémorisés.
  • Design nocturne de la surface Fingerprint à titre d'orientation à l'aide d'un éclairage LED blanc.
  • Appui du doigt à 360 ° possible.
  • Affichage d'état LED 3 couleurs pour une signalisation optique lors de la programmation et pendant la commande.
  • Code PIN maître sur carte de sécurité scellée jointe si le doigt de l'administrateur n'est plus disponible. L'appareil peut être réinitialisé en usine avec la carte de sécurité jointe.
  • Un bruiteur donne un signal d'acquittement acoustique pour l'utilisateur ou l'installateur.
  • Tonalité d'avertissement comme détection de sabotage en cas d'enlèvement non autorisé du module Fingerprint. Circuit antisabotage avec actionneur de commutation dans le système de communication de porte Gira.
  • Deux doigts différents peuvent être affectés aux deux relais inverseurs intégrés, p. ex. pour le pouce : commande de l'ouverture de porte, pour l'index : enclenchement de la lumière extérieure.

Entrées et sorties

  • Réglette de raccordement câble de connexion pour système de communication de porte Gira.

Technical data

Alimentation en tension
via l'alimentation pour communication de porte:
24 V CC ±10 %
à partir du système de communication de porte:
26 V CC ± 2 V

Relais
Nombre:
2
Contact:
1 bouton-poussoir va-et-vient libre de potentiel
Capacité de charge:
CA/CC 24 V / 1,6 A

Raccordements
Câble de liaison de communication de porte:
1 x connecteur
Relais:
3 bornes vissées chacun
alimentation supplémentaire:
2 x borne vissée

Résistance aux décharges électrostatiques:
jusqu’à 15 kV

Profondeur de montage:
33 mm

Température ambiante:
-20°C à +70°C

Indications

  • La passerelle DCS-IP permet de relier les appareils Keyless In au Gira HomeServer. Cela permet des interconnexions intelligentes. On peut ainsi p. ex. attribuer très simplement des autorisations d'accès temporaires ou à usage unique. Toutes les données y compris les autorisations d'accès peuvent alors être gérées de manière centrale et flexible via le Gira HomeServer.
  • En règle générale, les doigts des enfants ne peuvent être reconnus de manière fiable qu’à partir de l’âge de 6 ans.
  • Intégration possible dans le profil 55.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Indications d'utilisation pour l'utilisateur
Modes d'emploi

Unité de lecture Fingerprint

Réf. 2617 ..

PDF, 98 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 282 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Unité de lecture Fingerprint
Modes d'emploi

Mode d'emploi

Réf. 2617 ..

PDF, 218 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements