Module rapporté de commande BT System 3000

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 5368 112
5368 112
136,86 EUR
EAN 4010337104179
UV 1/5
SP 02
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
  • Commande et programmation avec terminal mobile (téléphone portable ou tablette) via Bluetooth® avec l’application Gira System 3000.
  • Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de commande de store ou module poste secondaire 3 fils System 3000.

Fonctions sur le module rapporté

  • Commande d'écrans et d'éclairage.
  • Durée de marche et une position intermédiaire personnalisée mémorisables avec le module de commande de store System 3000.
  • Luminosité d’enclenchement de l’éclairage mémorisable avec le module variateur System 3000 ou l'unité de commande power DALI.

Fonctions avec l'application Gira System�3000

  • Commande de stores et d'éclairage avec confirmation d'état.
  • Affichage de la position actuelle du store ou du réglage de variation.
  • Activer/désactiver le fonctionnement automatique.
  • Mode nuit réglable. Les LED d'état et de fonction n'éclairent pas en permanence.
  • Programmation de jusqu'à 40�moments de commutation individuels.
  • À chaque moment de commutation, des positions de store et de lamelles ou des valeurs de commutation et de variation peuvent être mémorisées.
  • Copie possible de moments de commutation sur des appareils supplémentaires.
  • Commutation lors du lever ou du coucher du soleil (fonction astronomique).
  • Temps astronomique optimisable grâce à la détermination de la position.
  • Décalage du temps astronomique réglable.
  • Fonction aléatoire.
  • Actualisation automatique de la date et de l'heure via la connexion au portable ou à la tablette.
  • Protection par mot de passe pour le programme temporisé et la configuration possible.
  • Mémorisation d'une position de store, du temps de marche du store, du temps de commande des lamelles.
  • Passage possible sur le fonctionnement inverse avec les modules de store.
  • Luminosité maximale et minimale réglables avec le module variateur.

Technical data

Précision de marche
par mois:
± 10 s

Réserve de marche:
env. 4 h

Fréquence radio:
de 2,402 à 2,480 GHz

Puissance d’émission:
max. 2,5 mW, classe 2

Portée de transmission:
type 10 m

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Indications

  • La connexion à l'application Gira System�3000 actualisera l'heure.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Horloge de stores et horloge programmable BT, Module rapporté de commande BT
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..

PDF, 198 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 251 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements