L'unité de commande radio eNet permet la commutation et le réglage de la luminosité des luminaires avec une interface 1 - 10 V.
Luminosité d'enclenchement et luminosité maximale mémorisables.
Exploitation d'ambiances.
Affichage des participants 1 - 10 V via des LED.
Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet.
Réglable avec le serveur eNet :
Luminosité maximale.
Vitesse de variation.
Délai de temporisation.
Temporisation à la mise en service ou hors service.
Rampe d'augmentation/diminution de l'éclairage.
Avertissement de mise hors service.
Allumage/extinction permanents.
Fonction hôtel.
Régulation d'éclairage.
Fonction répétiteur.
Localisation de l'appareil.
Technical data
Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
En attente:
max. 0,5 W
Température ambiante:
-25°C à +70°C
Courant de commande:
max. 50 mA
Courant de commutation
Charge résistive:
6 A
Tubes fluorescents:
3 AX
Puissance de raccordement
Charge résistive:
1380 W
Charge capacitive:
690 VA (560 µF)
section de raccordement:
4 mm² max.
Fréquence radio:
de 868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre):
env. 100 m
Indications
Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur d'encastrement.
Dimensions en mm
Ø 53
H 28
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.