Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec zone d’inscription et shutter (IP20)
TX_44

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 4462 66
4462 66
24,69 EUR
EAN 4010337093497
UV 1/5
SP 13
anthracite
Réf. 4462 67
4462 67
30,47 EUR
EAN 4010337093503
UV 1/5
SP 13
teinte alu
Réf. 4462 65
4462 65
30,47 EUR
EAN 4010337093480
UV 1/5
SP 13
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
29 mm

Propriétés des conducteurs:
rigide et flexible

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Température ambiante
Shutter:
0 °C à 45 °C

Indications

  • Ne convient pas à une installation dans des locaux humides en raison du degré de protection IP20.
  • Lors du montage, la bride d'étanchéité du cadre de finition doit également être utilisée.
  • Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.

Etendue de la livraison

  • Une étiquette « EDV » est jointe.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.