Pour limiter les courants d'enclenchement de charges à problème telles que p. ex. lampes LED et économiques ainsi que les tubes fluorescents compensés en parallèle.
Grâce à sa faible dimension constructive, le limiteur de courant d'enclenchement peut être installé dans un boîtier pour appareil normal, p. ex. derrière un module détecteur de mouvement (relais).
L'appareil est installé en série avec la charge.
Technical data
Tension nominale:
230 V CA, 50 Hz
Puissance de raccordement:
max. 200 W
LED:
Longueur du conducteur de raccordement:
2 x env. 70 mm
Température ambiante:
max. +25 °C
Dimensions en mm
B 32
H 50
T 12
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.