Selon la variante, deux, quatre ou huit canaux indépendants fonctionnent comme entrées ou comme sorties en fonction du paramétrage ETS.
Potentiel de référence commun pour tous les canaux.
Sorties : raccordement de diodes LED. Résistantes aux courts-circuits, protégées contre les surcharges et les inversions de polarité. Possibilité de branchement en parallèle de sorties, pour consommateurs ayant un besoin en courant plus élevé.
Entrées : Courant d'impulsion pour éviter la pollution de contact due à la formation d'oxyde sur les contacts raccordés.
Les canaux peuvent être activés et désactivés individuellement.
Paramétrage possible en fonction de la fonction de canal sélectionnée
Le type de contact est réglable.
Commutation : l’instruction en appuyant sur une touche ou en la relâchant est réglable (pas de réaction ; mise en marche ; arrêt , commutation).
Position forcée : l’instruction en appuyant sur une touche ou en la relâchant est réglable (pas de réaction ; contrainte activée, mise en marche ; contrainte activée, arrêt , contrainte désactivée).
Variation de l’intensité lumineuse et température de couleur : Il est possible de régler en appuyant sur une touche le temps entre la commutation et la variation, la variation en différentes étapes, la répétition de télégramme pour un actionnement prolongé et l’envoi d’un télégramme d’arrêt à la fin de l’actionnement.
Store / volet roulant / auvent / lucarne : l’instruction donnée en appuyant sur une touche ainsi que la séquence de ces instructions est réglable.
Transmetteur de valeur : le type de points de données, la plage de valeurs et la valeur sont réglables. En option, il est possible d’activer le réglage de la valeur en appuyant sur la touche de manière prolongée.
Positionnement secondaire d’ambiance : le numéro de l’ambiance peut être appelé ou commuté en appuyant brièvement sur la touche. En cas d’actionnement prolongé de la touche, la fonction mémoire peut être effectuée.
Actionnement bref ou prolongé des touches : il est possible d’envoyer jusqu’à deux télégrammes au KNX en appuyant sur une touche. Le comportement d’envoi peut être réglé et le temps d’actionnement bref et prolongé peut être ajusté. La fonctionnalité des canaux peut être réglée séparément.
Point de commande du thermostat d’ambiance : le mode de fonctionnement (changement de mode de fonctionnement, changement de mode de fonctionnement forcé, fonction de présence et décalage de la température de consigne) est réglable.
Le comportement après rétablissement de la tension de bus est réglable.
La fonction de verrouillage est réglable.
L’envoi cyclique est réglable.
Technical data
KNX moyen:
TP256
Tension de sortie:
3,3 V CC SELV
Courant de sortie par canal:
3,3 mA
Longueur du jeu de câbles:
25 cm, extensible à max. 10 m
Indice de protection:
IP20
Classe de protection:
III
Température ambiante:
-5°C à +45°C
Nombre d'entrées:
4
Dimensions (L x l x h):
43,0 x 28,5 x 15,4 mm
Courant absorbé KNX:
de 4 à 9 mA
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Ligne d'entrée:
Jeu de câbles à 5 fils
Indications
Etendue de la livraison
Borne de raccordement et de dérivation pour KNX
Jeu de câbles à 5 fils
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.