Prise double SCHUKO 16 A 250 V~, verticale, avec clapet (partie inférieure et supérieure de boîtier)
précâblées

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
gris
Réf. 4780 30
4780 30
33,90 EUR
EAN 4010337092681
UV 5
SP 24
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
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Au lieu des prises de courant avec contact de terre latéral (SCHUKO), on peut également utiliser dans la combinaison verticale des interrupteurs, boutons-poussoirs ou signaux lumineux.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.