Prise triple SCHUKO 16 A 250 V~, horizontale, avec clapet (partie inférieure et supérieure de boîtier)
précâblées

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
gris
Réf. 4789 30
4789 30
62,42 EUR
EAN 4010337092773
UV 1
SP 14
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
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Au lieu des prises de courant avec contact de terre latéral (SCHUKO), on peut également utiliser des interrupteurs, boutons-poussoirs ou signaux lumineux.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.