Interrupteur à bascule British Standard (BS EN 60669-1) 3x avec bascules
Disjoncteur

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 2830 01
2830 01
EUR
EAN 4010337830016
UV 10
SP 29
blanc brillant
Réf. 2830 03
2830 03
EUR
EAN 4010337830030
UV 10
SP 29
anthracite
Réf. 2830 28
2830 28
26,49 EUR
EAN 4010337830283
UV 10
SP 29
teinte alu
Réf. 2830 26
2830 26
30,13 EUR
EAN 4010337830269
UV 10
SP 29
noir mat
Réf. 2830 005
2830 005
30,13 EUR
EAN 4010337038580
UV 10
SP 29
gris mat
Réf. 2830 015
2830 015
EUR
EAN 4010337087113
UV 10
SP 29
acier inoxydable (laqué)
Réf. 2830 600
2830 600
EUR
EAN 4010337022022
UV 10
SP 29
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement:
25 mm

section de raccordement
Pour les conducteurs jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale:
100 W charge LED (IEC 60669)

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.