Module prise d’antenne (GEDU 15)

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 0042 00
0042 00
34,42 EUR
EAN 4010337042006
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
  • Boîte de passage 2x enfichable.
  • Fiche CEI pour FM (radio) et DVB-T/T2.
  • Prise CEI pour DVB-S/S2 (SAT).
  • Passage CC du connecteur SAT à l’entrée et circulation bidirectionnelle entre l’entrée et la sortie avec dérivation CC.
  • Le conducteur intérieur se connecte simplement par pression, sans vis nécessaire. Les conducteurs internes peuvent être desserrés plusieurs fois.
  • Conforme à la classe de blindage A.

Technical data

Bande de fréquence TV
Plage de fréquence:
5 à 862 MHz
Découplage:
> 40 dB
Atténuation de passage:
1,2 dB
Atténuation : connecteur R/TV:
13 dB

Bande de fréquence SAT
Plage de fréquence:
950 à 2 400 MHz
Découplage:
> 35 dB
Atténuation de passage:
2 dB
Atténuation : connecteur SAT:
14 dB

Profondeur d’encastrement:
27 mm

Indications

  • Convient pour installations de réception terrestre, par câble large bande et par satellite.
  • Uniquement pour fixation par vis.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 004200

RFA, 436 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 004200

IFC, 15 Kb

Charger


Prise d'antenne (GEDU 10 / 15 / 20)
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 0041 00
0042 00
0927 00

PDF, 186 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements