Étiquette nominative ou plaque de porte pour chambre.
Se compose d'une plaque de montage et d'un cache enfichable transparent.
Remplacement sans problème du support d'inscription.
Possibilité de fixation
Vissage :La plaque de fixation de l’étiquette nominative/plaque de porte est fixée au mur à l'aide des vis/chevilles fournies.
Indications
Pour le montage sur des surfaces en verre, utiliser la plaque de montage disponible séparement qui permet une finition nette sur le dos de la surface.
Convient pour le cadre de finition 2x sans nervure centrale des programmes d'interrupteurs du System 55.
Les feuilles d'inscription peuvent être imprimées sur toutes les imprimantes courantes.
Dimensions en mm
B 122
H 51
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.