Déclenchement manuel ou automatique d'un automate d'éclairage de cage d'escalier.
Commutation manuelle avec le module rapporté de commande System�3000.
Commutation automatique avec module rapporté détecteur de mouvement ou module rapporté 360° de détecteur de présence et de mouvement Bluetooth® du System 3000.
Technical data
Tension nominale:
230 V AC, 50 Hz
En attente:
0,25 à 0,45 W
Consommation de courant:
env. 2,8 mA
Profondeur d’encastrement:
24 mm
Montage:
dans un boîtier selon DIN 49073
Température ambiante:
-5°C à +45°C
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.