Potentiomètre DALI

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 2018 00
2018 00
66,82 EUR
EAN 4010337023449
UV 1
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Livrables jusqu’en 03/2025.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Commutation et réglage de la luminosité pour les luminaires avec interface DALI.
  • Pour produire une tension DALI, une alimentation en tension DALI ou un potentiomètre DALI avec bloc d'alimentation intégré est nécessaire, le tout devant répondre aux spécifications DALI (DIN CEI 60926).
  • La commande peut être effectuée en parallèle à partir de plusieurs points de commande. La communication s'effectue via Broadcast.
  • Enregistrement d'une luminosité de base ou d'enclenchement.

Technical data

Consommation de courant:
max. 2 mA

Profondeur d’encastrement:
32 mm

Connexion 1 fil:
4 mm² max.

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Indications

  • Lors de la sélection de l'alimentation en tension DALI, tenir compte du nombre de participants DALI et du potentiomètre DALI (vaut toujours comme 1 participant).

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Potentiomètre DALI, Potentiomètre DALI avec bloc d'alimentation intégré
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2018 00
2028 00

PDF, 846 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements