Actionneur de store radio eNet 1x

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 5437 00
5437 00
145,14 EUR
EAN 4010337774297
UV 1
SP 42
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

serveur rDIN serveur rDIN

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L’actionneur de store radio eNet reçoit des télégrammes de commande de fermetures motorisées telles que des stores vénitiens, des volets roulants ou des stores banne du module de réception radio eNet ou du serveur eNet via un câble de données.
  • Positionnement du store et des lamelles via un appel d'ambiance.
  • Positions pour la protection solaire et crépusculaire enregistrables.
  • Ambiances de valeur seuil pour protection contre le soleil, crépuscule et alarme de vent.
  • Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet.
  • Temps de déplacement de la fermeture mémorisable.
  • Temps de commande des lamelles mémorisable.

Réglable avec le serveur eNet :

  • Temps de commutation pour changement de sens.
  • Sens de déplacement inversible (par exemple pour lucarne)
  • Position pour protection contre le soleil, crépuscule, protection contre le verrouillage accidentel et alarme de vent.

Technical data

Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

En attente:
max. 0,2 W

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Puissance de raccordement des moteurs:
1000 W

section de raccordement:
4 mm² max.

Indications

  • Il est nécessaire d’installer un module de réception radio eNet ou un serveur eNet pour que cet appareil rail DIN puisse fonctionner.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 2

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 543700

RFA, 352 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 543700

IFC, 24 Kb

Charger


Actionneur de store radio simple
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 5437 00

PDF, 1.097 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements