Émetteur mural Bluetooth® 2x

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 2462 01
2462 01
105,33 EUR
EAN 4010337110736
UV 1
SP 02
blanc brillant
Réf. 2462 03
2462 03
105,33 EUR
EAN 4010337101642
UV 1
SP 02
blanc satiné
Réf. 2462 27
2462 27
105,33 EUR
EAN 4010337101659
UV 1
SP 02
anthracite
Réf. 2462 28
2462 28
107,72 EUR
EAN 4010337101680
UV 1
SP 02
teinte alu
Réf. 2462 26
2462 26
111,31 EUR
EAN 4010337101673
UV 1
SP 02
noir mat
Réf. 2462 005
2462 005
111,31 EUR
EAN 4010337101666
UV 1
SP 02
gris mat
Réf. 2462 015
2462 015
111,31 EUR
EAN 4010337110743
UV 1
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, de variation ou de stores à des récepteurs radio Bluetooth® du System 3000 ou de fournisseurs tiers, par ex. Casambi.
  • Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule.
  • Configuration via l’application ou NFC.

Technical data

Fréquence radio:
2,402 - 2,480 GHz

Protocole radio:
Bluetooth® Low Energy (BLE)

Interface:
NFC

Portée
en champ libre:
jusqu'à 75 m
dans des bâtiments:
env. 10 m

Température ambiante:
-25°C à +65°C

Humidité de l'air:
0 à 95 % (sans condensation)

Indications

  • Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage.
  • Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet.

Etendue de la livraison

  • L'émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Téléchargement (en)


Bluetooth wall transmitter
Operating instructions

Operating instructions.

Réf. 2461 ..
2462 ..

PDF, 608 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements