Les boîtiers indépendants de l'avancement de la construction peuvent déjà être montés lors du gros œuvre. Boîtiers disponibles en alliage métallique laqué anthracite : matériaux robustes qui assurent la longévité.
Caractéristiques
Caractéristiques
Le montage vertical et horizontal permet une adaptation optimale au lieu de mise en place.
Convient à une utilisation dans le module de façade.
Les boîtiers peuvent être montés dès que la façade est terminée.
Indications
Boîtier à fleur System 106 1x, uniquement pour une utilisation avec le module de station de porte et les composants du System 106 Keyless In.
Pour une utilisation avec un boîtier d’encastrement à fleur System 106 en cas de plaque frontale existante (boîte aux lettres, colonne latérale de porte, etc.).
Etendue de la livraison
Le câble plat, 10 pôles, ainsi que les résistances de terminaison sont compris dans la livraison (exception : boîtier System 106 à fleur 1x)
Dimensions en mm
Boîtier 1x:
106,5
106,5
23,35
Boîtier 2x:
106,5
213,0
25,35
Boîtier 3x:
106,5
319,5
25,35
Boîtier 4x:
106,5
426,0
25,35
2 x double:
213,0
213,0
25,35
Boîtier 5x:
106,5
532,5
25,35
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.