Potentiomètre DALI avec bloc d'alimentation intégré

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 2028 00
2028 00
156,58 EUR
EAN 4010337023456
UV 1
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Livrables jusqu’en 03/2025.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Commutation et réglage de la luminosité pour les luminaires avec interface DALI.
  • Alimentation en tension intégrée selon les spécifications DALI (DIN CEI 60926) pour 26 participants DALI.
  • Branchement en parallèle de jusqu’à 4 potentiomètres DALI avec bloc d'alimentation intégré pour alimenter jusqu'à 104 participants DALI.
  • La commande peut être effectuée en parallèle à partir de plusieurs points de commande. La communication s'effectue via Broadcast.
  • Enregistrement d'une luminosité de base ou d'enclenchement.

Technical data

Tension nominale:
230 V CA, 50/60 Hz

Puissance absorbée:
max. 2 W

Tension nominale DALI:
16 V CC (type)

Courant de sortie:
max. 52 mA

Nombre de participants DALI:
max. 26

Nombre de potentiomètres DALI commutables en parallèle avec bloc d'alimentation intégré:
max. 4

Connexion 1 fil:
4 mm² max.

Profondeur d’encastrement:
32 mm

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Indications

  • Lors de la sélection de l'alimentation en tension DALI, tenir compte du nombre de participants DALI et du potentiomètre DALI (vaut toujours comme 1 participant).

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 202800

RFA, 436 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 202800

IFC, 15 Kb

Charger


Potentiomètre DALI, Potentiomètre DALI avec bloc d'alimentation intégré
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2018 00
2028 00

PDF, 846 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements