Tension nominale:
230 V CA, 50/60 Hz
Courant de commutation résistif:
10 A (AC1)
Puissance de raccordement à 25 °C par sortie
Tube fluorescent compact:
type 500 W
Lampes à incandescence:
1500 W
Transformateurs Tronic:
1000 W
Transformateur bobiné:
625 VA
tubes fluorescents non compensés:
750 VA
Courant de commutation de moteurs:
3 A
Charge capacitive:
580 VA (70 µF)
Fonction temporisée/délai de temporisation:
sans, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Temporisation à l’enclenchement:
sans, 3 min
Profondeur d’encastrement:
24 mm
Montage:
dans un boîtier selon DIN 49073
Température ambiante:
-25°C à +45°C