Actionneur variateur 1x 200 W avec entrée binaire 3x pour Gira One et KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Encastré
Réf. 5065 00
5065 00
176,73 EUR
EAN 4010337099260
UV 1/5
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Description alternative

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Actionneur pour commutation et variation des lampes à incandescence, lampes halogènes HT, lampes LED HT variables, lampes fluorescentes compactes variables, transformateurs inductifs variables aveclampes halogènes BT ou lampes LED BT, transformateurs électroniques variables avec lampes halogènes BT ou lampes LED BT.
  • 3 entrées binaires pour le raccordement d’interrupteurs, de boutons-poussoirs et de détecteurs de mouvement conventionnels avec des contacts libres de potentiel.
  • Les entrées servent à la commande des actionneurs Gira One ou pour la détection d’informations d’état.
  • Sélection automatique ou manuelle du principe de variation approprié pour la charge.
  • Protection contre la marche à vide, les courts-circuits et les températures excessives.
  • Extension de puissance par des suppléments d’alimentation.
  • Possibilité de raccordement d’un capteur de température externe sur l’entrée 3.
  • Programmation et mise en service avec le Gira Project Assistant (GPA) à partir de la version 5.0.
  • Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One.

Sorties de gradation

  • Luminosité minimale et maximale réglable.
  • Mise en marche sur la dernière valeur de luminosité ou sur une luminosité de mise en marche fixe.
  • Réglage d’une temporisation à l’enclenchement ou à l’arrêt.
  • Fonction de cage d’escaliers, un délai d’avertissement et de luminosité peut être réglé de manière supplémentaire.

Entrées binaires

  • Possibilité de configuration de la commande avec un bouton ou deux boutons pour le bouton-poussoir à bascule.
  • Raccordement de boutons-poussoirs à bascule qui sont paramétrés avec la fonction de commutation, de variation, d’ombrage et de ventilation, d’appel d’ambiances, de cage d’escaliers (détecteur de mouvement), d’appel d’étage, de porte de garage et d’ouvre-porte.
  • Raccordement de détecteurs de mouvement et de présence avec des sorties de relais libres de potentiel.
  • Commande de groupes confortable des consommateurs de commutation, de variation, d’ombrage et de ventilation.
  • Possibilité d’évaluer les contacts de commutation des capteurs de vent, de gel, de luminosité ou de pluie avec des contacts de relais libres de potentiel afin de protéger les consommateurs d’ombrage et de ventilation contre les paramètres environnementaux.
  • Demande du contact de fenêtre et visualisation dans l’application Smart Home : Une fenêtre ouverte entraîne après 5 minutes le passage en mode de fonctionnement chauffage protection contre le gel.
  • Interrogation du contact de porte et visualisation dans l’application Smart Home : une porte ouverte entraîne la montée et le verrouillage de store ou de volets roulants.
  • Interrogation d’une commutation de chauffage/refroidissement sur une pompe à chaleur afin de pouvoir transmettre le mode de fonctionnement actuel (chauffage ou refroidissement) au régulateur de chauffage.
  • Affichage du contact de commutation pour la représentation d’un état du contact dans l’application Smart Home.
  • Entrées de commutation configurables qui peuvent être paramétrées de manière autonome.
  • Détection et calibrage des valeurs de température via un capteur externe (voir accessoires) sur l’entrée 3.

Technical data

Tension nominale:
DC 21 à 32 V SELV

Support Gira One:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Tension d'essai:
4 kV (ligne de bus KNX/EIB)

Raccordements
Bus Gira One:
Bornes de connexion sur le câble de commande
Entrées:
Bornes de connexion sur le câble de commande
Charge:
Bornes à vis

section de raccordement:
4 mm² max.

Entrées
Nombre:
3

Type d’entrée:
libre de potentiel

Tension d’interrogation
Entrées de poste secondaire:
env. 5 V

Longueur totale
Ligne de poste secondaire:
10 m max.

Puissance de raccordement max.
Lampes à incandescence:
20 à 230 W
Halogène HT:
20 à 230 W
Transformateur bobiné:
20 à 210 VA
Transformateur électronique:
20 à 230 W
Transfo bobiné avec LED BT:
20 à 100 VA
Transformateur électronique avec LED BT:
Type 20 jusqu’à 200 W
Lampes LED HT:
Type 1 jusqu’à 200 W

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Consommation de courant:
de 5 à 18 mA

Indications

  • La puissance absorbée maximale dépend du mode de fonctionnement sélectionné (coupure de phase inductive ou coupure de phase capacitive). Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi.
  • Réduction de puissance en cas de montage dans unecloison sèche ou en bois -15%combinaisons multiples -20%.
  • Extension de puissance par des suppléments d'alimentation Gira.
  • Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GAP)

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Actionneur variateur 1x 200 W avec entrée binaire 3x pour Gira One
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5065 00

PDF, 922 Kb

Charger


Gira One
Manuels / Principes du système

Bases du système

Réf.

PDF, 47.991 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements