Le luminaire de signalisation permet de réaliser des signalisations simples, par exemple pour les salles de soins, les salles de conférence ou les chambres d'hôtel.
La surface totale du module de 55 x 55 mm est divisée en une moitié supérieure pour la couleur rouge et en une moitié inférieure pour la couleur verte, éclairées de manière homogène.
Les deux moitiés peuvent être commandées séparément, par ex. via un interrupteur de série.
Technical data
Tension nominale:
230 V CA, 50 Hz
Puissance absorbée:
1,0 W/5,6 VA
Intensité lumineuse
rouge:
0,1 cd
vert:
0,3 cd
Profondeur d’encastrement:
30 mm
section de raccordement
maximum:
2,5mm²
Température ambiante:
De 0 °C à +40 °C
Etendue de la livraison
Deux étiquettes « Veuillez attendre » / « Veuillez entrer » ou « Do not disturb » / « Make up room » sont fournies.
Dimensions en mm
Surface totale:
B 55
H 55
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.