Contact:
chacun 1 x contact normalement ouvert libre de potentiel, bistable
Tension de commande:
1 à 10 V
Courant de commande par sortie:
max. 100 mA
Longueur de câble:
max. 500 m pour 0,5 mm²
Tension de commutation:
250/400 V CA
Courant de commutation 230 V CA1:
16 A
Courant de commutation 230 V CA3:
10 A
Courant de commutation 400 V CA1:
10 A
Courant de commutation 400 V CA3:
6 A
Lampes à incandescence:
3680 W
Transformateur bobiné:
2000 VA
Transformateur électronique:
2500 W
compensés en parallèle:
2500 W / 200 µF
Câblage duo:
3680 W / 200 µF
Tubes fluorescents compacts
compensés en parallèle:
2500 W / 200 µF
Lampes à vapeur de mercure
compensés en parallèle:
3680 W / 200 µF
Température ambiante:
-5°C à +45°C
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
section de raccordement:
4 mm² max.