Le coupleur de bus 3 permet d’établir la liaison entre le système KNX et un module d’application pour KNX.
Le coupleur de bus 3 combiné à un module d’application forme une unité opérationnelle.
Dans le projet ETS, cette unité est projetée sous la forme du programme d'application du module d'application.
Il est de plus possible de raccorder un capteur de température sur le coupleur de bus 3 équipé d’une sonde externe. Un thermostat peut de la sorte prendre la température à un point de mesure supplémentaire.
Technical data
KNX moyen:
TP256
Raccordement KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Classe de protection:
III
Profondeur d’encastrement:
25 mm
Température ambiante:
-25°C à +55°C
Indications
Le capteur externe fonctionneuniquementen combinaison avec un Tastsensor 3 Plus.
Etendue de la livraison
Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.