Profil de fixation en aluminium pour l'intégration spécifique au client de composants encastrés du système de communication de porte Gira dans des installations de boîtes aux lettres, plaques frontales ou colonnes latérales de porte par ex. de JU-Metallwaren, Normbau.
La fixation du profil de montage se fait par
La fixation du profil de montage se fait par
Vissage à travers la plaque frontale
Vissage sur boulon de fixation
Kit de montage pour profil de montage
Vissage sur boulon de fixation.
Kit de montage pour profil de montage.
Indications
À l'aide de ce profil, les stations de porte, boutons-poussoirs d'appel, modules d'information et caméras couleur peuvent être intégrés à fleur sans cadre de finition. La compensation de hauteur garantit que les composants se laissent monter à fleur même pour différentes épaisseurs de matériau.
Epaisseur de paroi de la plaque frontale: 1,25 à 4 mm.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.