KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Contact:
chacun 1 x contact normalement ouvert libre de potentiel, bistable
AC 230 V:
16 A / CA1 ou 10 A / CA3
AC 400 V:
10 A / CA1 ou 6 A / CA3
Courant d'enclenchement maximal:
400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs
Puissance de raccordement
Charge capacitive 230 V CA:
16 A, max. 140 µF
Lampes à incandescence:
2500 W
Transformateur bobiné:
1200 VA
Transformateur électronique:
1500 W
tubes fluorescents non compensés:
2500 VA
Tubes fluorescents,câblage duo:
2300 VA
tubes fluorescents compensés en parallèle:
1300 VA
Lampes à vapeur de mercure non compensées:
2000 W
Lampes à vapeur de mercure compensées en parallèle:
2000 W
section de raccordement:
4 mm² max.