Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Puissance dissipée:
max. 8 W
Veille par sortie:
max. 0,3 W
Température ambiante:
-5°C à +45°C
Puissance de raccordement par sortie
Lampes à incandescence:
20 à 250 W
Transformateur bobiné:
20 à 250 VA
Transfo bobiné avec LED BT:
20 à 100 VA
Transformateur électronique:
20 à 250 W
Transformateur électronique avec LED BT:
Type 20 jusqu’à 100 W
Lampes LED:
Type 3 jusqu’à 50 W
Tube fluorescent compact:
Type 3 jusqu’à 50 W
Sorties branchées en parallèle jusqu'à max. 95 % de charge de travail:
max. 950 W pour 230 V CA, 50/60 Hz
section de raccordement:
4 mm² max.
Longueur de la ligne de données:
max. 3 m