Tastsensor 3 Basis 2x (1+1) pour KNX
avec bascule de mise en service

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5112 00
5112 00
114,26 EUR
EAN 4010337086819
UV 1
SP 06
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
  • Montage sur un coupleur de bus 3.
  • Protection contre le démontage par vissage.
  • Fonctions des manettes: commuter, varier, store, transmission de valeur 1 octet et poste secondaire d'ambiance.
  • LED de fonctionnement en blanc.
  • Deux LED d’état rouges par zone de commande.
  • Eclairage de zone d'inscription pour les jeux de manettes avec zone d'inscription.
  • Fonction paramétrable de l'éclairage de zone d'inscription et de la LED d'état.

Technical data

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Classe de protection:
III

Indications

  • Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.marking.gira.com.
  • Le Tastsensor est fourni avec une bascule de mise en service indépendante du programme. Le jeu de bascules assorti au programme d'interrupteurs doit être commandé séparément.

Etendue de la livraison

  • Des étiquettes de marquage vierges sont jointes.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Tastsensor 3 de base 1-/2-/3, Tastsensor 3 confort 1-/2-/3-/4-/6
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5111 00
5112 00
5113 00
5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 1.206 Kb

Charger


Tastsensor 3 de base double (1+1)
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS3.0d, 337 Koctets.

Réf. 5112 00

VD4, 337 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Tastsensor 3 Basis 1-/2-/3-fach
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 5111 00
5112 00
5113 00

PDF, 1.858 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements