Alimentation sans interruption pour le set d'appel d'urgence Gira.
En cas de diminution ou de panne de la tension d'entrée du réseau, la charge raccordée est alimentée sans interruption par l'accu.
Lorsque la tension d'entrée du réseau remonte ou revient, l'accu est séparé de la charge et rechargé en fonctionnement normal sur le réseau.
Le contact de signalisation (M) permet de signaler les états de fonctionnement "ASI active" ou "accu défectueux".
Technical data
Tension d'entrée:
DC 24 V
Tension de sortie en fonctionnement sur accus:
22,8 V ± 10 %
Charge nominale en fonctionnement sur accus:
130 mA pour 1 h
Charge maximale
en fonctionnement sur accus:
300 mA pour 15 min
Batterie/accu.
Type:
UR18500F
N° UN:
3480
Charge maximale
en fonctionnement sur réseau:
250 mA
Montage:
dans un boîtier selon DIN 49073
Indications
Pour les installations selon DIN VDE 0834.
La norme DIN VDE 0834 prescrit le remplacement des éléments de construction à durée de vie limitée (accus) une fois par an.
Respectez les prescriptions d'élimination de piles usagées (accus).
Etendue de la livraison
La plaque aveugle est comprise dans la livraison.
Accu compris dans la livraison.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.