Module jack RJ45 modulaire cat.6A 10 Gbit-Ethernet 4x
Technique de connexion autodénudante

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 5699 03
5699 03
91,80 EUR
EAN 4010337463474
UV 1
SP 01
noir mat
Réf. 5699 10
5699 10
91,80 EUR
EAN 4010337463481
UV 1
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

Cadre de montage Cadre de montage clapet

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement
Coupleur:
au moins 24 mm
Technique de connexion autodénudante:
35 mm

Indications

  • A noter en cas d'utilisation avec des accouplements : Ne convient pas pour une installation en gaine et en boîtier standard. Raccordement recommandé avec fiches angulaires.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.