Module USB 3.0 type A 2x
Câble adapteur

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 5685 01
5685 01
63,12 EUR
EAN 4010337462088
UV 1
SP 01
blanc brillant
Réf. 5685 03
5685 03
63,12 EUR
EAN 4010337462095
UV 1
SP 01
noir mat
Réf. 5685 10
5685 10
63,12 EUR
EAN 4010337462101
UV 1
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
5685 01, articles de fin de série. Disponible jusqu’à 06/2024.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

Cadre de montage Cadre de montage clapet

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement
Coupleur:
au moins 20 mm
Câble adapteur:
au moins 46 mm

Longueur du câble adaptateur:
200 mm

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.