Module HDMI, USB 3.0 type A et mini-jack 3,5 mm
Douille HDMI+USB, minicavalier câble adapteur

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 5680 01
5680 01
170,50 EUR
EAN 4010337461906
UV 1
SP 01
blanc brillant
Réf. 5680 03
5680 03
170,50 EUR
EAN 4010337461913
UV 1
SP 01
noir mat
Réf. 5680 10
5680 10
170,50 EUR
EAN 4010337461920
UV 1
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
5680 01, articles de fin de série. Disponible jusqu’à 06/2024.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

Cadre de montage Cadre de montage clapet

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement
Coupleur:
au moins 39 mm
Câble adapteur:
au moins 51 mm

Longueur du câble adaptateur:
200 mm

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.