Module HDMI et USB 3.0 type A
Câble adapteur

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 5679 03
5679 03
168,03 EUR
EAN 4010337461890
UV 1
SP 01
noir mat
Réf. 5679 10
5679 10
168,03 EUR
EAN 4010337461883
UV 1
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

Cadre de montage Cadre de montage clapet

Caractéristiques

Technical data

Profondeur de montage
Coupleur:
au moins 39 mm
Câble adapteur:
au moins 51 mm

Longueur du câble adaptateur:
200 mm

Câble multiconducteur USB:
non croisé

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.