Module Cinch audio et HDMI
Coupleur

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 5673 01
5673 01
162,31 EUR
EAN 4010337461692
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 5673 03
5673 03
162,31 EUR
EAN 4010337461708
UV 1/5
SP 01
noir mat
Réf. 5673 10
5673 10
162,31 EUR
EAN 4010337461715
UV 1/5
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
5673 01, articles de fin de série. Disponible jusqu’à 06/2024.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

Cadre de montage Cadre de montage clapet

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement
Coupleur:
au moins 20 mm
Câble adapteur:
au moins 51 mm

Impédance caractéristique pour câble adaptateur:
75 Ω

Longueur du câble adaptateur:
200 mm

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.