Module connecteur femelle SAT-F 2x
Coupleur

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 5651 01
5651 01
57,37 EUR
EAN 4010337460992
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 5651 03
5651 03
57,37 EUR
EAN 4010337461005
UV 1/5
SP 01
noir mat
Réf. 5651 10
5651 10
57,37 EUR
EAN 4010337461012
UV 1/5
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
5651 01, articles de fin de série. Disponible jusqu’à 06/2024.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

Cadre de montage Cadre de montage clapet

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement:
20 mm

Impédance caractéristique:
75 Ω

Pour conducteur intérieur:
Ø 0,6 à 1 mm

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.