Module connecteur femelle SAT-F
Coupleur

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 5650 01
5650 01
36,07 EUR
EAN 4010337460954
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 5650 03
5650 03
36,07 EUR
EAN 4010337460961
UV 1/5
SP 01
noir mat
Réf. 5650 10
5650 10
36,07 EUR
EAN 4010337460978
UV 1/5
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
5650 01, articles de fin de série. Disponible jusqu’à 06/2024.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

Cadre de montage Cadre de montage clapet

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement:
20 mm

Impédance caractéristique:
75 Ω

Pour conducteur intérieur:
Ø 0,6 à 1 mm

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.