Nouveau

Boîtier d’encastrement à fleur System 106
4x

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
4x
Réf. 5524 00
5524 00
326,66 EUR
EAN 4010337102236
UV 1
SP 20
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.

Accessoires nécessaires

Pour plaque frontale de boîtier d'encastrement 1x, un des articles suivants :
Boîtier à fleur System 106

mod.stat.porte mod.stat.porte touche mise service pour plaque frontale de boîtier d'encastrement 2x à 5x, sélection d’un des articles suivants :
mod.vocal mod.tou.ap. 1x Module touche d'appel double Mod.touche d'appel 3x mod.touche d'appel 4x Mod. d'information mod.borgne boît. à fleur 1x
Les boîtiers indépendants de l'avancement de la construction peuvent déjà être montés lors du gros œuvre.
Boîtiers disponibles en alliage métallique laqué anthracite : matériaux robustes qui assurent la longévité.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Le montage vertical et horizontal permet une adaptation optimale au lieu de mise en place.
  • Convient à une utilisation dans le module de façade.
  • Les boîtiers peuvent être montés dès que la façade est terminée.

Dimensions en mm

Boîtier 1x: 106,5 106,5 23,35
Boîtier 2x: 106,5 213,0 25,35
Boîtier 3x: 106,5 319,5 25,35
Boîtier 4x: 106,5 426,0 25,35
2 x double: 213,0 213,0 25,35
Boîtier 5x: 106,5 532,5 25,35

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Boîtier à encastrer System 106, à fleur
Modes d'emploi

Instructions de montage

Réf. 5521 00
5522 00
5523 00
5524 00
5525 00
5528 00

PDF, 1.363 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements