Les boîtiers indépendants de l'avancement de la construction peuvent déjà être montés lors du gros œuvre. Boîtiers disponibles en alliage métallique laqué anthracite : matériaux robustes qui assurent la longévité.
Caractéristiques
Caractéristiques
Le montage vertical et horizontal permet une adaptation optimale au lieu de mise en place.
Convient à une utilisation dans le module de façade.
Les boîtiers peuvent être montés dès que la façade est terminée.
Dimensions en mm
Boîtier 1x:
106,5
106,5
23,35
Boîtier 2x:
106,5
213,0
25,35
Boîtier 3x:
106,5
319,5
25,35
Boîtier 4x:
106,5
426,0
25,35
2 x double:
213,0
213,0
25,35
Boîtier 5x:
106,5
532,5
25,35
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.